T-steekkoppeling NPQE-T-Q4-E-F1A-P10
8158800
GTIN: 4052568599270
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 4 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 4 mm
Bouwvorm
T-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
2.3 mm