T-steekkoppeling NPQE-T-Q6-E-F1A-P10

8158801

GTIN: 4052568599287

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Bouwvorm
T-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
4 mm