T-steekkoppeling NPQE-T-Q8-E-F1A-P10

8158802

GTIN: 4052568599294

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Bouwvorm
T-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
7.1 mm