Y-steekkoppeling NPQE-Y-Q8-E-F1A-P10

8158806

GTIN: 4052568599324

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 8 mm
Bouwvorm
Y-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
8.2 mm