Y-steekkoppeling NPQE-Y-Q10-E-F1A-P10

8158807

GTIN: 4052568599331

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang buiten-Ø 10 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang buiten-Ø 10 mm
Bouwvorm
Y-vorm
Omgevingstemperatuur
-5 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
8.2 mm