Servomotor EMMT-AS-60-S-HS-RMY
8160632
GTIN: 4052568651886
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
200 W
Stilstandsdraaimoment
0.7 Nm
Max. toerental
15000 1/min