Servomotor EMMT-AS-60-M-LS-RMYB
8160635
GTIN: 4052568652012
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
310 W
Stilstandsdraaimoment
1.15 Nm
Max. toerental
6800 1/min