Servomotor EMMT-AS-60-M-HS-RMYB

8160637

GTIN: 4052568652036

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
310 W
Stilstandsdraaimoment
1.15 Nm
Max. toerental
14200 1/min