Servomotor EMMT-AS-60-L-HS-RMY
8160640
GTIN: 4052568652067
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
440 W
Stilstandsdraaimoment
1.66 Nm
Max. toerental
14300 1/min