Servomotor EMMT-AS-60-L-HS-RMYB
8160641
GTIN: 4052568652074
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
410 W
Stilstandsdraaimoment
1.56 Nm
Max. toerental
14300 1/min