Servomotor EMMT-AS-80-S-HS-RMY
8160644
GTIN: 4052568652104
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
408 W
Stilstandsdraaimoment
1.46 Nm
Max. toerental
8950 1/min