Servomotor EMMT-AS-80-M-LS-RMYB
8160647
GTIN: 4052568652135
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
690 W
Stilstandsdraaimoment
2.6 Nm
Max. toerental
6150 1/min