Servomotor EMMT-AS-100-M-HS-RMY

8160656

GTIN: 4052568652227

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
1770 W
Stilstandsdraaimoment
8.6 Nm
Max. toerental
4790 1/min