Servomotor EMMT-AS-100-L-HS-RMY

8160658

GTIN: 4052568652241

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
680 V
Nominaal vermogen motor
2030 W
Stilstandsdraaimoment
10.8 Nm
Max. toerental
4530 1/min