Naderingssensor SOIA-M8PNB-PNLK-M8
8161197
GTIN: 4052568784683
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M8
Schakeluitgang
PNP/NPN omschakelbaar - Push-pull
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V