Naderingssensor SOIA-M12PNB-PNLK-LE

8161200

GTIN: 4052568826123

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M12
Schakeluitgang
PNP/NPN omschakelbaar - Push-pull
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V