Naderingssensor SOIA-M18PNB-PNLK-M12
8161205
GTIN: 4052568784966
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
M18
Schakeluitgang
PNP/NPN omschakelbaar - Push-pull
Functie schakelelement
Omschakelbaar
Bereik voor bedrijfsspanning DC
10 V - 30 V