Geleidingscilinder DFM-20-30-B-PPV-A-GF
8161413
GTIN: 4052568595548
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188 N
Slag
30 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor