Geleidingscilinder DFM-32-40-B-PPV-A-KF
8161437
GTIN: 4052568595883
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
482 N
Slag
40 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor