Geleidingscilinder DFM-40-80-B-PPV-A-KF
8161444
GTIN: 4052568595951
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
80 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor