Geleidingscilinder DFM-40-125-B-PPV-A-KF
8161447
GTIN: 4052568595982
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
754 N
Slag
125 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Positiedetectie
voor naderingssensor