Minislede EGSC-BS-KF-25-25-2P

8162069

GTIN: 4052568588106

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
25
Max. toevoerkracht Fx
20 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
25 mm