Minislede EGSC-BS-KF-32-75-3P
8162075
GTIN: 4052568588168
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
32
Max. toevoerkracht Fx
60 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
75 mm