Minislede EGSC-BS-KF-45-100-3P

8162076

GTIN: 4052568588175

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
120 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
100 mm