Minislede EGSC-BS-KF-45-75-3P

8162081

GTIN: 4052568588229

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
45
Max. toevoerkracht Fx
120 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
75 mm