Minislede EGSC-BS-KF-60-100-5P

8162082

GTIN: 4052568588236

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
100 mm