Minislede EGSC-BS-KF-60-125-5P
8162083
GTIN: 4052568588243
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Bouwgrootte
60
Max. toevoerkracht Fx
250 N
Herhaalnauwkeurigheid
±0,015 mm
Werkslag
125 mm