Debietsensor SFAB-10U-HQ6-PNLK-PNVBA-M12

8162824

GTIN: 4052568594664

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
10 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
voor slang met buiten-Ø 6 mm