Debietsensor SFAB-200U-WQ8-PNLK-PNVBA-M12

8162829

GTIN: 4052568594718

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
200 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
voor slang buiten-Ø 8 mm