Debietsensor SFAB-600U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162832
GTIN: 4052568594749
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Eindwaarde voor stromingskarakteristiek
600 l/min
Bedrijfsmedium
Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Koolstofdioxide - Stikstof
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Pneumatische aansluiting
voor slang met buiten-Ø 10 mm