Naderingssensor SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE

8165237

GTIN: 4052568596187

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek
open einde
Bereik voor bedrijfsspanning DC
7 V - 30 V
Functie schakelelement
Maakcontact
Schakeluitgang
Contactloos 2-draads