Stuureenheid CEPE-H8GB-128GB-C1

8165400

GTIN: 4052568774899

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Veldbusinterface, protocol
EtherCAT®
Veldbus-interface, aansluittechniek
RJ45
Ethernet-interface, overdrachtsnelheid
10 Mbit/s - 100 Mbit/s - 1000 Mbit/s - 1 Gbit/s
CPU-gegevens
Dual Core 2,2 GHz
Opslagmedium
SSD 128 GB