Magneetventiel VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S
8166611
GTIN: 4052568601614
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Schuifventiel met afdichtingsring
Ventielfunctie
3/2 gesloten monostabiel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 8 bar