Magneetventiel VSNC-FKA-M32C-RD-G18-1C1-S

8166612

GTIN: 4052568601621

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Schuifventiel met afdichtingsring
Ventielfunctie
Aansluitingen verwisseld
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
400 l/min
Bedrijfsdruk
2.5 bar - 8 bar