Kunststofslang PUN-H-SF-6X1,25-SW

8167899

GTIN: 4052568623371

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
6 mm
Binnen-Ø
3.5 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 13 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 80 °C