Kunststofslang PUN-H-SF-14X2,7-SW

8167908

GTIN: 4052568623555

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
14 mm
Binnen-Ø
8.6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 13 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 80 °C