Kunststofslang PUN-H-SF-18X3,4-BL-25
8167912
GTIN: 4052568623593
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Buiten-Ø
18 mm
Binnen-Ø
11.2 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 13 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 80 °C