Kunststofslang PUN-H-SF-22X4,3-SW-25

8167914

GTIN: 4052568623616

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
22 mm
Binnen-Ø
13.4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 13 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 80 °C