Kunststofslang PUN-H-SF-25X4,85-BL-25

8167916

GTIN: 4052568623630

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Buiten-Ø
25 mm
Binnen-Ø
15.3 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 13 bar
Omgevingstemperatuur
-35 °C - 80 °C