Servomotor EMMT-EC-40-S-ES-R1SC
8171400
GTIN: 4052568943219
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
96 W
Stilstandsdraaimoment
0.24 Nm
Max. toerental
9100 1/min