Servomotor EMMT-EC-40-M-ES-R1SC
8171404
GTIN: 4052568943257
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
48 V
Nominaal vermogen motor
138 W
Stilstandsdraaimoment
0.45 Nm
Max. toerental
5770 1/min