Servomotor EMMT-AS-40-S-LS-R2SB
8171414
GTIN: 4052568943318
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
154 W
Stilstandsdraaimoment
0.24 Nm
Max. toerental
15600 1/min