Servomotor EMMT-AS-40-M-LS-R2MB

8171419

GTIN: 4052568943363

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
325 V
Nominaal vermogen motor
234 W
Stilstandsdraaimoment
0.45 Nm
Max. toerental
11800 1/min