Servomotor EMMT-AS-80-H-HS-RMB
8172026
GTIN: 4052568605605
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale bedrijfsspanning DC
565 V
Nominaal vermogen motor
1070 W
Stilstandsdraaimoment
4.3 Nm
Max. toerental
6500 1/min