Lineaire aandrijving DFPC-80-50-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172140

GTIN: 4052568610302

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
50 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor