Lineaire aandrijving DFPC-80-65-D-V4EX4-44E-9S-W2
8172141
GTIN: 4052568610319
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
65 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor