Lineaire aandrijving DFPC-160-250-D-V4EX4-43E-27S-M24P-W2

8172144

GTIN: 4052568610340

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
250 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor