Lineaire aandrijving DFPC-160-300-D-V4EX4-51E-27S-M24P-W2
8172145
GTIN: 4052568610357
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
160 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
12064 N
Slag
300 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor