Lineaire aandrijving DFPC-100-80-D-V4EX4-44E-9S-W2

8172146

GTIN: 4052568610364

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
100 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
4712 N
Slag
80 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor