Lineaire aandrijving DFPC-125-150-D-V4EX4-40E-17S-M16P-W2

8172151

GTIN: 4052568610418

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
125 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
7363 N
Slag
150 mm
Positiedetectie
voor naderingssensor